NEUTRON - Rotating sink mixer - 17155
Gessi

NEUTRON - Rotating sink mixer - 17155

Rotating sink mixer
Spesifikasjon
  • Ambience: Kitchen Room Area: Sink Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Sink Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Illumination: No Under window: No Lever position: Side lever Spout shape: L Rotation angle: 360°
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.17155
  • ProduktfamilieNEUTRON
  • ProduktgruppeNEUTRON
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-12-02
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialemessing
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011802
  • ETIM-navnSet sanitary accessories
  • UNSPSC-navnMixers or agitators
  • UNSPSC-kode47101512
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
  • OmniClass-tittelBathroom Units

Tilgjengelighet etter region

Europa Nord Amerika