PROTON - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 17177
Gessi

PROTON - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 17177

Rotating sink mixer with extractable double jet handshower
Spesifikasjon
  • Ambience: Kitchen Room Area: Sink Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Sink Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Side Spout type: Pull-out Illumination: No Jet type: Double jet Under window: No Spout shape: L Rotation angle: 360°
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.17177
  • ProduktfamiliePROTON
  • ProduktgruppePROTON
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-12-02
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialemessing
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011802
  • ETIM-navnSet sanitary accessories
  • UNSPSC-navnMixers or agitators
  • UNSPSC-kode47101512
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
  • OmniClass-tittelBathroom Units

Tilgjengelighet etter region

Europa Nord Amerika