CONO - Freestanding bathtub in Cristalplant - 45925
Gessi

CONO - Freestanding bathtub in Cristalplant - 45925

3.9 av 5 stjerner3.9(12 anmeldelser)
Freestanding bathtub in Cristalplant
Spesifikasjon
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Bath Brand: Gessi Product Group: Total Look Product Type: Bath Installation Type: Floor Recessed Installation: No Bath weight (kg): 150 Capacity (l): 250 Discarge flow at overflow (l/min): 30 Discarge flow at waste (l/min): 60 Filling time (min): 13 min with 20 l/min
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.45925
  • ProduktfamilieCONO
  • ProduktgruppeCONO SANITARY
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-12-02
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011802
  • ETIM-navnSet sanitary accessories
  • UNSPSC-navnBathtubs
  • UNSPSC-kode30181501
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
  • OmniClass-tittelBathroom Units
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

Tilgjengelighet etter region

Europa Nord Amerika