OXYGENE-Rotating basin mixer - 50301
Gessi
Arkivert

OXYGENE-Rotating basin mixer - 50301

Rotating basin mixer

Spesifikasjon
  • Ambience: Kitchen
    Room Area: Sink
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Sink Mixer
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Top lever
    Spout type: Swiveling
    Illumination: No
    Under window: No
    Rotation spout angle: 360°
    Rotation spout head: 120°

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.50301
  • ProduktfamilieOXYGENE
  • ProduktgruppeOXYGENE
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-12-29
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialemessing
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011802
  • ETIM-navnSet sanitary accessories
  • UNSPSC-navnMixers or agitators
  • UNSPSC-kode47101512
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
  • OmniClass-tittelBathroom Units