Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 LL

Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 LL

Interiør produkt, i Stål, for Nedhengt montasje, i Hvit farge, IP20, lyskilde Lysrør T5 1x35W, forkobling type HF - elektronisk, isatte lyskilder type 830, 2.5 meter kabel, med Shuco plugg, optikk type LL/LU = Lavluminans.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.C10054121
  • ProduktfamilieInteriörbelysning
  • ProduktgruppeC10-P1
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2012-01-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)52
  • Bredde (mm)1537
  • Dybde (mm)154
Relatert
  • HovedmaterialeAkryl
  • Sekundært materialeAkryl
  • Designet iNorge
  • Produsert iNorge
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • UNSPSC-navnLamps and lightbulbs
  • UNSPSC-kode391016