Shower Holder Handle MIA-X030/94
Goman

Shower Holder Handle MIA-X030/94

VERTICAL CM. 120 WITH RAIL, SHOWER AND FLEX CHROME
Spesifikasjon
  • VERTICAL HANDLE WITH SHOWER HOLDER, SHOWER AND FLEX, CONSISTS OF THREE COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL TUBE, Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. DIMENSION MM 1200 (H) X 87 (P) X 32 (L). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. LOAD CAPACITY 150KG. TYPE: GOMAN MIA SERIES CODE MIA-X030/94
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.MIA-X030-94
  • ProduktfamilieSupporting bars
  • ProduktgruppeMIA
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-01-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1200
  • Bredde (mm)130
  • Dybde (mm)87
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Sekundært materialeAluminium
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)2.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers