CERAMIC WASHBASIN  D0280/01
Goman

CERAMIC WASHBASIN D0280/01

4.8 av 5 stjerner4.8(6 anmeldelser)
ceramic washbasin Open with overflow and concave front edge
Spesifikasjon
  • ceramic (vitreous china) washbasin, white shiny, ergonomic for disabled, with wrist elbow and overow. ready for wall installation with fixing plugs or with brackets or mechanisms. the taps must be of the single hole type. in compliance with european standard en14688. overall dimensions: mm 660 (w) x 550 (p) x 160 (h). type Goman series Open article D0280/01.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.D0280-01
  • ProduktfamilieWash basins
  • ProduktgruppeOP
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-09-03
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)160
  • Bredde (mm)660
  • Dybde (mm)550
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialekeramikk
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)19.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringdiskret tilbehør
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText