CERAMIC BIDET  D0295/01
Goman

CERAMIC BIDET D0295/01

High ceramic bidet Open
Spesifikasjon
  • ergonomic bidet in vitreous china standard white, with overflow and single hole Ø35 for the installation of tap. in conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the standards EN14528. dimensions 385 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0295/01
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.D0295-01
  • ProduktfamilieFloor WC and Bidets
  • ProduktgruppeOP
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-09-03
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)470
  • Bredde (mm)385
  • Dybde (mm)570
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialekeramikk
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)21
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringdiskret tilbehør
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815