COVER AND SEAT FOR WC D0552/01
Goman

COVER AND SEAT FOR WC D0552/01

seat cover for wc Open in white thermosetting resin and stainless steel hinge
Spesifikasjon
  • wc seat with front opening and cover with thermosetting resin duroplast color white, with stainless steel hinges. dimensions mm 380 (w) x 455 (p) x 30 (h). type Goman code D0552/01
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.D0552-01
  • ProduktfamilieWC seats
  • ProduktgruppeOP
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-09-03
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)40
  • Bredde (mm)380
  • Dybde (mm)450
Relatert
  • HovedmaterialePolyurea
  • Sekundært materialeRustfritt stål
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)2.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringdiskret tilbehør
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815