WALL-HUNG CERAMIC WC  D056A/01
Goman

WALL-HUNG CERAMIC WC D056A/01

Wall-hung ceramic WC Open
Spesifikasjon
  • wall-hung wc series Open with front opening, made in vitreous china, color white, wall drain mm ø100, installation through a wall metal brackets with 2 points of xing, distance mm 180. CE marking in accordance with the standard EN997. dimensions mm 375 (w) x 560 (p) x 370 (h). type Goman series Open code D056A/01
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.D056A-01
  • ProduktfamilieWall hung WC and Bidets
  • ProduktgruppeOP
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-09-03
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)370
  • Bredde (mm)375
  • Dybde (mm)560
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialekeramikk
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)18.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringdiskret tilbehør
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815