SINGLE LEVERE MIXER D0N10/99
SINGLE LEVERE MIXER D0N10/99
SINGLE LEVERE MIXER D0N10/99
    Goman

    SINGLE LEVERE MIXER D0N10/99

    Chrome single-lever washbasin mixer complete with pop-up waste
    Spesifikasjon
    • single lever basin mixer with 110 mm spout. equipped with red and blue mark for water temperature indication. made of chromed brass. single lever cartridge with ceramic disks. water inlet connections with 3/8"G female stainless steel hoses. fixing material, pop-up waste and gasket included. dimensions mm 56 (l) x 145 (w) x 171.5 (h). type Goman code D0N10/99
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.D0N10-99
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeSTD
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-09-03
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)175
    • Bredde (mm)56
    • Dybde (mm)150
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)3.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringdiskret tilbehør
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815