Folding Bar SH-B60/31
Goman

Folding Bar SH-B60/31

FOLDING BAR SHADE CM. 60
Spesifikasjon
  • SAFETY BAR RIBALTABILE CM 60, MADE IN STEEL PIPE OVAL 30X60 1.5 THICKNESS MATERIAL COATED WITH WEAR-RESISTANT EPOXY POLYESTER MATT BLACK COLOR RAL9005 AND / OR GALVANIC COATING OF PLATE COMPLETE FIXING WALL STAINLESS STEEL AISI430 AND CLUTCH FOR VERTICAL LOCK. LOAD CAPACITY 150 KG. MEASURE CM 60 GOMAN CODE TYPE SH-B60/31
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.SH-B60-31
  • ProduktfamilieFolding and fixed bars
  • ProduktgruppeSH
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-01-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)180
  • Bredde (mm)100
  • Dybde (mm)600
Relatert
  • Hovedmaterialegalvanisert stål
  • Sekundært materialeRustfritt stål
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)2.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-tittelPhysically Challenged Toilet Grab Bars