Half a Hut Sofa

Half a Hut Sofa

4.0 av 5 stjerner4.0(5 anmeldelser)

Half A Hut Sofa is a sofa designed to fit in Half A Hut, but is also ideal to be free-standing. Half A Hut sofa can also be delivered with Table Top 2 extensions. Seat height 450 mm, seat depth 500 mm.

Spesifikasjon
  • HALF A HUT SOFA

    Sound absorbing sofa with a slanted cut sit surface.

    Optional: 1 pcs Table Top power outlet. 

    Measurements:

    W. 860 mm H. 1450 mm D. 550 mm.

    Seat height 450 mm.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/room-within-a-room/half-a-hut-sofa

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.half_a_hut_sofa
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeOffice dividers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-02-05
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1450
  • Bredde (mm)860
  • Dybde (mm)550
Relatert
  • Hovedmaterialetekstil
  • Sekundært materialetekstil
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50
  • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
  • CSI UniFormat II kodeE20
  • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

Tilgjengelighet etter region

Europa