Scan Sørlie - Scan Sørlie - Mr.Box
Scan Sørlie - Scan Sørlie - Mr.Box
Scan Sørlie - Scan Sørlie - Mr.Box
Scan Sørlie - Scan Sørlie - Mr.Box
Scan Sørlie - Scan Sørlie - Mr.Box
Scan Sørlie - Scan Sørlie - Mr.Box

    Scan Sørlie - Scan Sørlie - Mr.Box

    Mr.Box er som de øvrige: 3 høyder, 3 polstringsuttrykk og modulbasert.

    Polstringene er slett, piper og ruter i innvendig rygg. Alle kan bygges i vinkler og lengder, og alle har tradisjonelle1-, 2- og 3-setere. I lav høyde er Mr Box en enkel, stilren og brukervennlig sofa – verken mer eller mindre. Vil man ikke ha en hel sofa-gruppe egner den seg svært godt til å kombinere med nesten alle typer stoler. Et lite gap mellom setet og ryggen gjør det også enkelt å holde rent. Det er ingen splittelse for støv og smuler, som gjør den velegnet som kantine- eller kafé-møbel.

    Det er varianter av høyryggede sofaer på markedet, men få med utseende og finish som denne.

    Vil man ikke ha en hel sofa-gruppe, egner den seg svært godt til å kombinere med nesten alle typer stoler. Et lite gap mellom setet og ryggen gjør det også enkelt å holde rent. Åpningen forhindret at støv og smuler kan samle seg og det gjør den velegnet som kantine- eller kafé-møbel.

    Spesifikasjon
    • Teknisk informasjon
      Lengde: 73 cm
      Høyde: 80 cm
      Seter: 1-seter, 2-seter, 3-seter
      Bein: Brede bøyleben, Runde ben, Runde bøyleben

      Tekniske data
      ytterbredde uten lener: 1-seter 65 cm / 2-seter 130 cm / 3-seter 180 cm / hjørne 92x92 cm
      ytterbredde med 1 lene: 1-seter 75 cm / 2-seter 140 cm / 3-seter 190 cm
      ytterbredde sofa med lener: 1-seter 85 cm / 2-seter 150 cm / 3-seter 200 cm
      høyde høy sofa: 140 cm
      sittebredde: 1-seter 65 cm / 2-seter 130 cm / 3-seter 180 cm
      sittehøyde: 45 cm
      sittedybde: 55 cm
      avlastningsbord til modul: Ø25 cm
      rygg: slett rygg, piper i rygg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.mr-box
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2026-10-27
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Sofaer

    Tilgjengelighet etter region

    Europa