Scan Sørlie - ON sofabord
Scan Sørlie - ON sofabord
Scan Sørlie - ON sofabord
Scan Sørlie - ON sofabord
Scan Sørlie - ON sofabord
Scan Sørlie - ON sofabord
Scan Sørlie - ON sofabord
Scan Sørlie - ON sofabord
Scan Sørlie - ON sofabord

    Scan Sørlie - ON sofabord

    ON sofabord er et naturlig supplement til ON lounge-sofa. Et stilrent bord med mykt avrundede hjørner som bidrar til et innbydende og harmonisk uttrykk.

    Understell i pulverlakkert metall gir et stabilt og slitesterkt uttrykk, tilpasset offentlige miljøer. Bordet finnes i tre lengder, utformet for å samspille med 1-seter-, 2-seter- og 3-seter-sofaene. For 4-seters sofa anbefales to bord i størrelse 1145 for en balansert og fleksibel løsning.

    Spesifikasjon
      • Tre bordbredder: 785, 1145, 1500
      • Understell: Pulverlakkert metall. Svart (RAL 9005) og hvit (RAL 9016) som standard, 19 RAL-farger som spesial. Svart og hvit oppfyller Möbelfakta (RAL 9005, 9016).
      • Bordplater: Melaminbelagt sponplate med rett kant, HPL-belagt MDF med rett kant, nano-belagt MDF med fasede kanter
      • Bordplate 785: 717 × 717 mm
      • Bordplate 1145: 1076 × 717 mm
      • Bordplate 1500: 1434 × 717 mm
      • Total høyde: 49 cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.on-sofa-table
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-27
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Produsert iLitauen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Bord

    Tilgjengelighet etter region

    Europa