Plant Pot
Plant Pot

    Plant Pot

    4.3 av 5 stjerner4.3(18 anmeldelser)

    Plant pots with large green trees can be used as a divider between spaces in the office and at the same time create a green oasis. Tip: fill the pot with plastic, styrofoam etc. to place the tree higher, then cover the surface with wood chips.
    Available in more sizes:
    Large: H. 595 mm, W. 450 mm.
    Medium: H. 530 mm, W. 400 mm.
    Small: H. 300 mm, W. 400 mm.

    Spesifikasjon
    • Available in more sizes:
      Large: H. 595 mm, W. 450 mm.
      Medium: H. 530 mm, W. 400 mm.
      Small: H. 300 mm, W. 400 mm.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.plant_pot
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeFlower Pot
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-02-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)700
    • Bredde (mm)420
    Relatert
    • Hovedmaterialepolyetylen
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Møbler / møbel
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa