Scan Sørlie - Tekla Bolt
Scan Sørlie - Tekla Bolt
Scan Sørlie - Tekla Bolt
Scan Sørlie - Tekla Bolt
Scan Sørlie - Tekla Bolt
Scan Sørlie - Tekla Bolt
Scan Sørlie - Tekla Bolt

    Scan Sørlie - Tekla Bolt

    En tidløs, ergonomisk og komfortabel konferansestol.

    Tekla stoler omfatter stoler i flere kategorier. Den er i 3 rygghøyder, 4 polstringsuttrykk, alle med understell som ben, bolt, bar eller kryss med glidere eller hjul.
    Tekla har tre ulike «familier» kryss: Superleggera – (glidere og hjul), Trevi – (glidere og 4-star og 5-star hjul), DB1.8 – (glidere).
    Alle, bortsett fra barstol, kan være med eller uten lener. Stolen er moderne, stilren og svært bekvem, så her bør det være noe for enhver smak og ethvert behov.

    Spesifikasjon
    • Tekla Sete

      Helpolstret sete, i formpresset tre, for optimal støtte for ryggen.
      Design: Plain, Square S, Square L, Pipe
      Armlener: Med eller uten
      Understell: Bolt. Understell med meier.
      Sittehøyde: laveste sittehøyde 46 cm
      Rygghøyde: Lav, medium, høy
      Totalhøyde lav: 85 cm
      Totalhøyde medium: 92 cm
      Totalhøyde høy: 100 cm

      Teknisk informasjon
      Lengde: 52 cm
      Ryggstøtte: Lav, Medium, Høy
      Bein: Bolt

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.tekla-bolt
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-27
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker

    Tilgjengelighet etter region

    Europa