Scan Sørlie - Tekla Cross
Scan Sørlie - Tekla Cross
Scan Sørlie - Tekla Cross
Scan Sørlie - Tekla Cross
Scan Sørlie - Tekla Cross
Scan Sørlie - Tekla Cross

    Scan Sørlie - Tekla Cross

    En tidløs, ergonomisk og komfortabel konferansestol.

    Tekla-serien er en omfattende serie med stoler i flere kategorier. Den er i 3 rygghøyder, 4 polstringsuttrykk og med et bredt utvalg av understell. Alle, unntatt barstolene, kan leveres med eller uten armlener. Stolen er moderne, stilren og svært komfortabel. Her finnes det noe for enhver smak og ethvert behov.

    Tekla Cross har tre ulike «familier» av understell: Superleggera – (glideføtter og hjul), Trevi – (glidere samt 4-kryss og 5-kryss med hjul), DB1.8 – (glideføtter).

    I tillegg til Tekla Cross finnes Tekla Legs, Tekla Bolt og Tekla Bar.

    Spesifikasjon
    • Tekla Sete

      Helpolstret sete, i formpresset tre, for optimal støtte for ryggen.
      Design: Plain, Square S, Square L, Pipe
      Armlener: Med eller uten
      Understell: Høyt kryss = Superleggera (med eller uten hjul). Lavt kryss = Trevi (med eller uten hjul)
      Farger understell: Sort eller polert aluminium
      Sittehøyde: laveste sittehøyde 46 cm
      Rygghøyde: Lav, medium, høy
      Totalhøyde lav: 85 cm
      Totalhøyde medium: 92 cm
      Totalhøyde høy: 100 cm

      Teknisk informasjon
      Lengde: 52 cm
      Ryggstøtte: Lav, Medium, Høy
      Bein: DB1.8 (DB1.8 AR), Superleggera (SUPERL 4W), Superleggera (SUPERL), Superleggera (SUPERL AR), Trevi (TREVI 4W), Trevi (TREVI 5W), Trevi (TREVI AR), Trevi (TREVI), DB1.8 (DB1.8)

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.tekla-cross
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-27
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Kontorstol

    Tilgjengelighet etter region

    Europa