Scan Sørlie - Tekla – rundt konferansebord
Scan Sørlie - Tekla – rundt konferansebord
Scan Sørlie - Tekla – rundt konferansebord
Scan Sørlie - Tekla – rundt konferansebord

    Scan Sørlie - Tekla – rundt konferansebord

    Tekla rundt konferansebord er det perfekte møtebordet når du vil skape fellesskap i møterommet. Runde bord bidrar til en inkluderende atmosfære. Det blir enklere å se og høre hverandre, noe som oppmuntrer til åpne samtaler og samarbeid. Disse store konferansebordene kommer i to størrelser med diameter 160 og 180 cm. Bordplaten, som er todelt, fås i standardlaminat, Nano eller HPL. Bord med nano-plate kan leveres med to treluker sentrert i bordet. Bord med HPL-plate kan leveres med utskjært hull for montering av mediaboks. Dette gjelder begge størrelsene.

    Bordene med laminat og HPL-plater har rette kanter, mens NANO-platen har en faset kant. Understell i svart eller blankt sølv.
    På grunn av produksjonsoptimalisering kan målene for NANO Ø160 være opptil 2 cm mindre.

    Spesifikasjon
    • Teknisk informasjon
      Størrelse: Ø158 cm, Ø160 cm, Ø180 cm
      Luke: Med luke, Uten luke
      Forberedt for mediaboks: Forberedt for mediaboks, Ikke forberedt for mediaboks

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.tekla-round-conference-table
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-27
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Kontorbord / kontorpult

    Tilgjengelighet etter region

    Europa