Tulip
Tulip
Tulip

    Tulip

    Very affordable, efficient and foldable desk lamp with LED lighting. Touch controls for dimming and colour temperature adjustment. 0.7 A USB port for charging mobile phone etc.

    Wattage (whole lamp): 8W LED
    Voltage: AC 100-240V
    DC 12V
    Lumens: ≥300LM
    Color Temp: 4000-6500K
    LUX: max 900
    CRI:>80
    Reflector (non-dazzling)
    Beam angle: 120°
    LED life expectancy: 50 000 h

    Spesifikasjon
    • Tulip Desk mount

      Foldable LED-lightning with dimmer and adjustable colour temperature.

      1 USB port for charging.

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.tulip
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeDesk & Table
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-08-26
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Skrivebord og bord
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa