Zap monitor arm

Zap monitor arm

4.8 av 5 stjerner4.8(10 anmeldelser)
ZAP monitor arm, a stable, diverse and very affordable mechanical spring arm with ideal ergonomic features for office use. Weight span adjusted by a mechanical spring. Black cable holder with fishbone zip included. Three mounting options are included. ZAP can also be mounted on Toolbar.
Spesifikasjon
  • ZAP Monitor arm

    3-jointed monitor arm. 3 different mounting possibilities. 

    Mechanical spring arm, adjustable in height.

    Colour: white, black, silver. 

    Weight-span: 1,5-7 kg.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.zap_monitorarm
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeMonitor arm
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-02-05
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)464
  • Bredde (mm)181
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeAluminium
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Møbler / møbel
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50
  • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
  • CSI UniFormat II kodeE20
  • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

Tilgjengelighet etter region

Europa