Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2
    Gras

    Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2

    Universal model – supply can be connected from the right or left
    Recess-mounted (concealed) W
    Protection cabinet of valve DN52 or collector 2x75/110

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.swsp_w2
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-04-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)220
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBrannprodukter - Brannvern
    • IFC-klassifiseringBlokk
    • UNSPSC-navnHydrants
    • UNSPSC-kode40141726
    • Uniclass 2015 kodeSs_55_30_96_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFire hydrant systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode40 05 81.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFire Hydrants
    • OmniClass-nummer23-29 25 13 11
    • OmniClass-tittelDry Barrel Fire Hydrants

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika Asia Oceania