Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

BOSTON REVESTIMIENTO

Unik ref.: BOSTON_REVESTIMIENTO
Merke: Grespania
Produktfamilie: Tiles
Produktgruppe: Wall tiles
Vidde / Bredde (millimeter): 900
Høyde (millimeter): 300
Dybde (millimeter): 10
Dato for publisering: 2015-07-16
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (4)
White body non-rectified tile, five matt colors available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


Hoved materialet : Porcelain
Sekundært materiale:
Designet i: Spain
Produsert i: Spain

BIMobject Kategori: Byggematerialer - flis
IFC klassifisering: Covering
UNSPSC navn: Tiles and flagstones
UNSPSC kode: 301317
Uniclass 1.4 Kode: L533
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kode: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Ceramic Slates
NBS Reference Kode: 80-72-12
NBS Reference Beskrivelse: Ceramic Slates

BIMobject®