COVERLAM PALADIO
COVERLAM PALADIO
COVERLAM PALADIO
COVERLAM PALADIO
    Grespania

    COVERLAM PALADIO

    Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick, Fumo di Londra marble effect. The largest slab is 1200x3600 mm, two finishes and five different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Spesifikasjon
    • Finishes: Natural, Polished

      Formats: 1200x3600, 1200x2600, 1000x3000, 1200x1200, 600x1200 mm

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.COVERLAM_PALADIO
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppePorcelain tiles
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-06-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1200
    • Bredde (mm)3600
    • Dybde (mm)5.6
    Relatert
    • HovedmaterialePorselen
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - flis
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • UNSPSC-navnTiles and flagstones
    • UNSPSC-kode301317