COVERLAM SAINT DENIS
COVERLAM SAINT DENIS
    Grespania

    COVERLAM SAINT DENIS

    Full body porcelain tile in 5,6 mm thick, dark green marble finish. The largest slab is 1200x2600 mm, available in polished version. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Spesifikasjon
    • Formats: 120x260, 120x120, 60x120 Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.COVERLAM_SAINT_DENIS
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppePorcelain tiles
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-10-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2600
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)5.6
    Relatert
    • HovedmaterialePorselen
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - flis
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • UNSPSC-navnCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-kode30131704