FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
    Grespania

    FLANDES REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, matte white finish, two reliefs with a design of soft waves (Bruselas and Gante) and a piece with effect plant design wallpaper (Charleroi). Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Spesifikasjon
    • Colours: White

      Reliefs: Bruselas, Gante

      Special Piece: Charleroi

      Format: 45x120.

      Suitable for interior wall cladding

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.FLANDES_REVESTIMIENTO
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppeWall tiles
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-10-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)8
    Relatert
    • HovedmaterialePorselen
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)10
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - flis
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking