Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

VULCANO PORCELANICO

Unik ref.: VULCANO_PORCELANICO
Merke: Grespania
Produktfamilie: Tiles
Produktgruppe: Porcelain tiles
Vidde / Bredde (millimeter): 800
Høyde (millimeter): 800
Dybde (millimeter): 10
Dato for publisering: 2020-06-30
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)

Porcelain tile, cement and metal effect, four colours, two finishes and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available

Colours: Corten, Iron, Galena, Silver

Finishes: Natural, Polished

Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 15x15

Special pieces: Fragua 60x60, Juno 30x30, Saturno 19,2x38,4

Suitable for indoors and outdoors


Hoved materialet :
Sekundært materiale:
Designet i: Spain
Produsert i: Spain

BIMobject Kategori: Byggematerialer - flis

BIMobject®