Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
    Arkivert

    Plant Box Insert

    A Plant Box insert fits inside a GRID module, either inside 4 Box Side Panels or inside a Top Box. The insert is waterproof and is provided with a drainage bottom.

    Spesifikasjon
    • H x D x W: 14.5 x 37.6 x 37.6 cm
      Weight: 1 kg
      Material: ABS
      Colours: Black (RAL 9011), White (RAL 9016)

      Black PBI.B
      White PBI.W

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.plant-box-insert
    • ProduktfamilieGRID
    • ProduktgruppeAdditional Components
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-10-30
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeABS
    • Designet iDanmark
    • Produsert iDanmark
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 56 29
    • CSI MasterFormat 2014 tittelStorage Racks
    • OmniClass-nummer23-21 11 11 11
    • OmniClass-tittelCommercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II kodeE
    • CSI UniFormat II tittelEQUIPMENT & FURNISHINGS