Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

ALPHA1L

Unik ref.: ALPHA1L
Merke: Grundfos
Produktfamilie: Circulator pump
Produktgruppe: Canned Rotor
Dato for publisering: 2019-04-30
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)
Grundfos ALPHA1 L pumps are high-efficiency circulators, designed for heating systems. Applicable as a universal upgrade and replacement pump.


Hoved materialet : Cast iron
Sekundært materiale:
Designet i:
Produsert i:

BIMobject Kategori: Rørsystem - Pumper
IFC klassifisering: Pipe Flow
Uniclass 1.4 Kode: L75311
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Circulation pumps, hot water
Uniclass 2.0 Kode: PR-68-50-12
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Centrifugal Pumps
Uniclass 2015 Kode: Ac_90_10_14
Uniclass 2015 Beskrivelse: Circulating between rooms
NBS Reference Kode: 68
NBS Reference Beskrivelse: Pumps
OmniClass-nummer: 23-27 17 00
OmniClass-tittel: Pumps
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
Plumbing - Pumps

Navn Verdi
Material Cast Iron
Voltage 230 V

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material Cast Iron

BIMobject®