CR 185
Grundfos

CR 185

Grundfos CR pumps are vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.
Spesifikasjon
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel

    2. Balanced shaft seal

    3. Wear-resistant bearing material

    4. Laser-welded impellers

    5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)

    6. Premium efficiency IE3/IE4 motors

    7. Easy service, minimal downtime

    8. High pressure

    9. High temperature

    10. Difficult liquids

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.cr185
  • ProduktfamilieVertical multistage centrifugal inline pump
  • ProduktgruppeVertical multistage centrifugal inline pump
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-09-10
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeCast iron
  • Sekundært materialeRustfritt stål
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Pumper
  • IFC-klassifiseringrørstrøm / rørflyt
  • UNSPSC-navnPumps
  • UNSPSC-kode401515
  • Uniclass 2015 kodePr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 beskrivelseCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kode43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 tittelVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass-nummer23-27 17 13
  • OmniClass-tittelCentrifugal Pumps
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
Lignende produkter

4.1 av 5 stjerner 4.1 (13)
3.5 av 5 stjerner 3.5 (32)
4.1 av 5 stjerner 4.1 (14)
3.9 av 5 stjerner 3.9 (8)
4.6 av 5 stjerner 4.6 (21)