CRNE 1
Grundfos

CRNE 1

Vertical, multistage centrifugal pump with integrated frequency converter. Pump materials in contact with the liquid are in high-grade stainless steel (EN 1.4401)
Spesifikasjon
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.CRNE01
  • ProduktfamilieVertical multistage centrifugal inline pump
  • ProduktgruppeInline multi stage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-04-30
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Sekundært materialeRustfritt stål
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Pumper
  • IFC-klassifiseringrørstrøm / rørflyt
  • Uniclass 2015 kodePr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 beskrivelseCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kode43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 tittelVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass-nummer23-27 17 13
  • OmniClass-tittelCentrifugal Pumps
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
Lignende produkter

4.1 av 5 stjerner 4.1 (13)
3.5 av 5 stjerner 3.5 (32)
4.1 av 5 stjerner 4.1 (14)
4.5 av 5 stjerner 4.5 (8)
3.9 av 5 stjerner 3.9 (40)