CR 45 North America
Grundfos

CR 45 North America

Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron. All other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301)
Spesifikasjon
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.UCR045
  • ProduktfamilieVertical multistage centrifugal inline pump
  • ProduktgruppeInline multi stage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-07-29
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeCast iron
  • Sekundært materialeRustfritt stål
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Pumper
  • IFC-klassifiseringrørstrøm / rørflyt
  • UNSPSC-navnPumps
  • UNSPSC-kode401515
  • Uniclass 2015 kodePr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 beskrivelseCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kode43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 tittelVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass-nummer23-27 17 13
  • OmniClass-tittelCentrifugal Pumps

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
Canada
USA

Lignende produkter

4.1 av 5 stjerner 4.1 (13)
4.5 av 5 stjerner 4.5 (8)
4.0 av 5 stjerner 4.0 (7)
3.5 av 5 stjerner 3.5 (32)
4.6 av 5 stjerner 4.6 (9)