MAGNA1 N (North America)
Grundfos

MAGNA1 N (North America)

The newest high-end domestic hot water solution, a large number of electronicly controlled operation features and by far exceeding the demands from the EuP directive.
Spesifikasjon
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.UMAGNA1N
  • ProduktfamilieCirculator pump
  • ProduktgruppeCanned Rotor
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-04-30
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Pumper
  • Uniclass 2015 kodePr_65_53_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWater supply pumps
  • OmniClass-nummer23-27 17 00
  • OmniClass-tittelPumps
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
Lignende produkter

4.0 av 5 stjerner 4.0 (12)
3.9 av 5 stjerner 3.9 (39)
3.0 av 5 stjerner 3.0 (5)
3.9 av 5 stjerner 3.9 (8)