Open Perkins Generator 10kVA
Grupel

Open Perkins Generator 10kVA

2.4 av 5 stjerner2.4(11 anmeldelser)

Open Diesel Generator set of 10kVA with Perkins engine model no. 403A-11G1 and Leroy-Somer model no. TAL040C.

Spesifikasjon
    • Three-Phase
    • Diesel
    • Perkins / 403A-11G1 
    • Leroy-Somer /TAL040C
    • DSE / 7320 
    • Pre Heating
    • Water sensor
    • Oil sensor
    • Earth Leakage
    • Retention Bund
    • Fuel Pre Filter
    • 50 Hz 
    • 1500 rpm 
    • 400 V
    • Stand-by Power (STP) (kVA/kW): 9 kVA / 8 kW
    • PS
    • Prime Power (PRP) (kVA/kW): 9 kVA / 7 kW
    • Autonomy 75% (H): 15,4
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.open-perkins-generator-10kva
  • ProduktfamilieSmart (10 - 30kVA)
  • Produktgruppe> 10 kVA
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-02-20
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1110
  • Bredde (mm)850
  • Dybde (mm)1250
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iPortugal
  • Produsert iPortugal
  • Nettovekt (kg)319
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Power Generation & Light
  • IFC-klassifiseringElektrisk generator
  • ETIM-kodeEC002823
  • ETIM-navnPower generator
  • UNSPSC-navnPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-kode26
  • OmniClass-nummer23-35 11 00
  • OmniClass-tittelElectrical Generators

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Europa
Brasil
Portugal