AV 12 88.2
AV 12 88.2
AV 12 88.2
AV 12 88.2
    SOSOARES

    AV 12 88.2

    Endowed with sublime elegance, the new aluminium and glass railing system AV follows on the minimalist lines oriented to the modern architecture where aesthetic rules. From simple design, the system seeks to respond to current architectural trends regarding the funcionality and structural security that are required.
    Spesifikasjon
    • Endowed with sublime elegance, the new aluminium and glass railing system AV follows on the minimalist lines oriented to the modern architecture where aesthetic rules. From simple design, the system seeks to respond to current architectural trends regarding the funcionality and structural security that are required.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.GSS_AV_12_88_2
    • ProduktfamilieAV
    • ProduktgruppeAluminium Railling
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-01-28
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Rammer og fagverk
    • IFC-klassifiseringRekkverk
    • UNSPSC-navnWindows
    • UNSPSC-kode301716
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 13
    • OmniClass-tittelMetal Windows
    • CSI UniFormat II kodeB2020
    • CSI UniFormat II tittelExterior Windows