SA FIXED WINDOW WITH QS09
SA FIXED WINDOW WITH QS09
SA FIXED WINDOW WITH QS09
SA FIXED WINDOW WITH QS09
    SOSOARES

    SA FIXED WINDOW WITH QS09

    45mm opening system
    Spesifikasjon
    • The great mechanical strength of the SA system offers high accuracy for use and safety against vandalism. The SA system is able to withstand the toughest weather.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.gss_sa_fixed_qs09_qs06
    • ProduktfamilieSA
    • ProduktgruppeWindows Aluminium
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-05-20
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Skyveåpning
    • IFC-klassifiseringVindue
    • ETIM-kodeEC003536
    • ETIM-navnWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 13 21
    • OmniClass-tittelMetal Awning Windows