Perforated Brick, 10 cm

Perforated Brick, 10 cm

Perforated brick of dimensions and ideal weight for use in façades and interior partitions, endowed with a great mechanical capacity, in addition to an unbeatable finish and a great adherence to the coating.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.LP-10
  • Produktfamiliebrick
  • Produktgruppebrick
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-05-29
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)100
  • Bredde (mm)221
  • Dybde (mm)95
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Murverk
  • IFC-klassifiseringVegg
  • UNSPSC-navnCeramic bricks
  • UNSPSC-kode30131602
  • Uniclass 2015 kodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 beskrivelseClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 kode04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBrick Masonry
  • OmniClass-nummer23-13 21 19 11
  • OmniClass-tittelCommon Bricks
  • CSI UniFormat II kodeC1010
  • CSI UniFormat II tittelPartitions