Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Brown Klinker Euro33 Facing Brick

Unik ref.: ladrillo-klinker-e33-marron
Merke: Grupo Díaz Redondo
Produktfamilie: Walls
Produktgruppe: Euro 33 Facing Brick
Vidde / Bredde (millimeter): 112
Høyde (millimeter): 37
Dybde (millimeter): 325
Dato for publisering: 2018-09-11
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Byggemateriale
Last ned (9)
The euro33 brick klinker is long, irregular but stylized, fine and elegant, designed for both large facades and indoor environments where we want to find a naturally authentic warmth and beauty. Its main characteristic is its low absorption. European design and brown.


Hoved materialet : Ceramics
Sekundært materiale:
Designet i: Spain
Produsert i: Spain

BIMobject Kategori: Byggematerialer - Murverk
IFC klassifisering: Wall
UNSPSC navn: Ceramic bricks
UNSPSC kode: 30131602
Uniclass 1.4 Kode: L3211
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Clay bricks
Uniclass 2.0 Kode: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Clay Bricks
Uniclass 2015 Kode: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Beskrivelse: Clay bricks
NBS Reference Kode: 80-50-15
NBS Reference Beskrivelse: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
OmniClass-nummer: 23-13 21 19 13
OmniClass-tittel: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Navn Verdi
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material ceramic

BIMobject®