GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM

    GSE IN-ROOF SYSTEM

    3.8 av 5 stjerner3.8(12 anmeldelser)

    Universal mounting system for roof-integrated photovoltaic panels

    Spesifikasjon
    • We harness the full capabilities of our group to create roof-integrated systems for standard PV modules. 

      With GSE IN-ROOF SYSTEM, you can replace traditional roof tiles or slates and create aesthetic and productif roof. 

      The solar roof will protect and add value to residential housing in every country.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.gse-portrait-half-frame
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2023-02-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1160
    • Bredde (mm)1650
    • Dybde (mm)10
    Relatert
    • Hovedmaterialepolypropylen
    • Sekundært materialeAluminium
    • Nettovekt (kg)3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - solenergi
    • IFC-klassifiseringTak
    • ETIM-kodeEC001752
    • ETIM-navnPhotovoltaics mounting system
    • Uniclass 2015 kodeEn_70_10_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseSolar panel fields
    • OmniClass-nummer23-19 25 11 19 15
    • OmniClass-tittelSolar Panels

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Frankrike
    Nederland
    Polen
    Storbritannia
    Tyskland