Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right

    Artic Small washbasin 36cm basin right

    Washbasin suitable for bolt fixation as a single unit or together with a cabinet

    Basin to the right

    Spesifikasjon
      • Small model suitable for tight spaces
      • Same colour as Estetic toilets
      • Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware
      • Bolt fixation
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.4G369R
    • ProduktfamilieArtic Small
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-02-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)110
    • Bredde (mm)360
    • Dybde (mm)220
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)5.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-tittelBathroom Units