Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941

    Build in bathtub - 1500x700 - 2941

    Standard bathtub for built-in installation with overflow hole

    Spesifikasjon
      • Made from premium quality titanium alloy steel
      • Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
      • Foot set and overflow system ordered separately
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.GB2082941
    • ProduktfamilieBuilt in bath
    • ProduktgruppeBuilt in bath
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-12-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1500
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)420
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • ETIM-kodeEC011609
    • ETIM-navnBath
    • UNSPSC-navnBathtubs
    • UNSPSC-kode30181501
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-tittelBathtubs

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Åland
    Danmark
    Estland
    Finland
    Island
    Latvia
    Litauen
    Norge
    Sverige