Built in bathtub Duo - 1500X700 - 3500
Built in bathtub Duo - 1500X700 - 3500
Built in bathtub Duo - 1500X700 - 3500
Built in bathtub Duo - 1500X700 - 3500
    Arkivert

    Built in bathtub Duo - 1500X700 - 3500

    Standard bathtub for built-in installation.
    Spesifikasjon
    • •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.GB2083500
    • ProduktfamilieBuilt in bath
    • ProduktgruppeBuilt in bath
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-01-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1500
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)560
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEC011609
    • ETIM-navnBath
    • UNSPSC-navnBathtubs
    • UNSPSC-kode30181501
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-tittelBathtubs