Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
gustavsberg/products/0b683a7f-c171-4809-af32-5eb64f865cc3
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Lagring
Vanity unit 100 cm with Washbain
Tilgjengelig i USA
Gustavsberg
Følg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
GB71DCVUD10_WB
Produktfamilie
Ducentic
Produktgruppe
Bathroom furniture
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-11-10
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
600
Bredde (mm)
980
Dybde (mm)
465
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Chipboard
Designet i
Sverige
Produsert i
Tsjekkia
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Lagring
IFC-klassifisering
Møbler
ETIM-kode
EC011382
ETIM-navn
Washbasin lower cupboard
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 beskrivelse
Vanity units
OmniClass-nummer
23-31 25 13
OmniClass-tittel
Bathroom Cabinets
Lignende produkter
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Last ned
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
Last ned
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
Last ned
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Last ned
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Last ned
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Last ned