Sink lift 1704

Sink lift 1704

Steel with Rilsan finish. Rilsan is a powder-coat finish (thermoplastic polyamide) with very high performance properties against rust, corrosives, impact,wear and chemical effect.
Spesifikasjon
  • •Fits all bolt-mounted sinks •Can be raised and lowered (up to 315 mm) •Control arm can be placed to either right or left side
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.GB88170401
  • ProduktfamilieCare
  • ProduktgruppeWashbasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-08-23
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialePorselen
  • Designet iDanmark
  • Produsert iDanmark
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • ETIM-kodeEC010187
  • ETIM-navnHigh/low washbasin system

Tilgjengelighet etter region

Europa