HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

5.0 av 5 stjerner5.0(9 anmeldelser)
HAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series_495.06.109
Spesifikasjon
  • • 3 Cooking zones: Front left: Ø210 mm (2,300/2,600 W) -Powerboost Rear left: Ø160 mm (1,200/1,500 W) -Powerboost Right: Ø320 mm (2,300/3,000 W) -Powerboost • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Automatic pan detection • Operating time limitation, Residual heat indicator
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.HAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series
  • ProduktfamilieHob
  • ProduktgruppeInduction
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-05-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)60
  • Bredde (mm)590
  • Dybde (mm)520
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Produsert iThailand
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-tittelResidential Food Cooking Equipment