Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
hafele/products/b31a805d-c861-40c2-8ec2-49c4efc34440
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kjøkkenmaskiner
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute
Tilgjengelig i USA
HAFELE เฮเฟเล่
Følg
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute
4.3
(6 anmeldelser)
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute _495.06.712
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
• Total volume: 124 liters/4.4 Cu.ft. Freezer internal volume: 15 liters/0.6 Cu.ft. Fresh food internal volume: 109 liters/3.8 Cu.ft. • Refrigerant R600a, 31 g • Mechanical temperature control • LED interior light (15 W) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute
Produktfamilie
Refrigerator
Produktgruppe
Retro-Minibar
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2024-05-27
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
960
Bredde (mm)
545
Dybde (mm)
615
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://app.hafele.co.th/products/495.06.712?view=
Relatert
Relatert
Produsert i
Thailand
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kjøkkenmaskiner
OmniClass-nummer
23-21 23 33
OmniClass-tittel
Residential Refrigerators And Freezers
Lignende produkter
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
10
)
Last ned
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
Last ned
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
Last ned
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
Last ned
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate
Last ned
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
Last ned