HAFELE Built In  Dishwasher Florence Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate

4.4 av 5 stjerner4.4(9 anmeldelser)
HAFELE_Built-In -Dishwasher_Florence-Smart Mate _495.06.530
Spesifikasjon
  • • Control panel zone: Black • Type of control: Electronic touch control • LED dísplay • Wash cycle: 7 Programs - Auto-Heavy (190 min) - Auto-Daily (185 min) - Auto-Glass (130 min) - ECO (205 min) - Whisper (300 min) - Wash & Dry (58 min) - Rapid (30 min) • Wash options: 3 Programs - Turbo speed+ - Extra drying - Dual Wash • 3 Spray levels • Number of racks: 3 • Automatic door opening after finish washing program
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.HAFELE_Built-In-Dishwasher_Florence-SmartMate
  • ProduktfamilieDishwasher
  • ProduktgruppeBuilt-In
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-05-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)815
  • Bredde (mm)598
  • Dybde (mm)550
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Produsert iThailand
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkkenmaskiner
  • OmniClass-nummer23-21 23 25
  • OmniClass-tittelResidential Dishwashers