HAFELE Hand Shower with shower rail
HAFELE Hand Shower with shower rail

    HAFELE Hand Shower with shower rail

    HAFELE Hand Shower with shower rail
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.HAFELE_Hand_Shower_with_shower_rail
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShowers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-11-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)610
    • Bredde (mm)100
    • Dybde (mm)243
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iThailand
    • Produsert iThailand
    • Nettovekt (kg)2.24667
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer

    Tilgjengelighet etter region

    Asia
    Armenia
    Aserbajdsjan
    Bangladesh
    Bhutan
    Brunei
    Christmas Island
    Det britiske territoriet i Indiahavet
    Filippinene
    Georgia
    Hongkong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kambodsja
    Kasakhstan
    Kina
    Kirgisistan
    Kokosøyene
    Laos
    Macao
    Malaysia
    Maldivene
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    Nord-Korea
    Pakistan
    Singapore
    Sør-Korea
    Sri Lanka
    Tadsjikistan
    Taiwan
    Thailand
    Turkmenistan
    Usbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit