HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15

    931.84.629 DOOR CLOSER DCL 15 SILV.
    Spesifikasjon
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force by installation position of body • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL_15
    • ProduktfamilieWooden Swing Door
    • ProduktgruppeHardware for Wooden Swing Door
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-05-31
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)55
    • Bredde (mm)130
    • Dybde (mm)207
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iThailand
    • Produsert iThailand
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Dørbeslag
    • OmniClass-nummer23-17 11 11
    • OmniClass-tittelDoor Components 

    Tilgjengelighet etter region

    Asia