HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    931.10.589 DOOR CLOSER TS 2000G SILVER
    Spesifikasjon
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Variable closing force due to offset installation (size EN2 and EN3) • Closing speed valve adjustable • Optional with hold-open device (not fire rated) • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS_2000G
    • ProduktfamilieWooden Swing Door
    • ProduktgruppeHardware for Wooden Swing Door
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-05-31
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)98
    • Bredde (mm)48
    • Dybde (mm)448.5
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iThailand
    • Produsert iThailand
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Dørbeslag
    • OmniClass-nummer23-17 11 11
    • OmniClass-tittelDoor Components 

    Tilgjengelighet etter region

    Asia